Pojistkový držák 31 A až 60 A

Obj. č.: SV 9345035

3-pólové držáky pojistek do 60 A. Jednoduchá montáž na nosné přístrojové lišty, nebo pomocí OM přístrojového adaptéru na přípojnice.

Obj. č.:
SV 9345035
Provedení
Pro typ pojistky třídy J
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Připojení pro kulaté vodiče
AWG 1 - 14
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Pro typ pojistky (Class)
J
Jmenovitý provozní proud max.
60 A
Jmenovité provozní napětí
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Poznámka
Vhodné pro montáž nasazením a zaklapnutím na nosné lišty přístrojů 35 mm (výška 7,5/15 mm) dle DIN EN 60 715 nebo kombinace přístrojových adaptérů RiLine (OM adaptéry/nosiče)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Rozměry
Šířka: 120 mm
Výška: 118 mm
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 50 mm²
Vhodné pro pojistky
Průměr: 27 mm
Délka: 60 mm
Rozsah napětí pro signalizační kontrolky
110 ‐ 600 V
Elektrické parametry UL (SCCR)
200 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
2,5 ‐ 50 mm²
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,24 kg
Brutto hmotnost
1,28 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,118
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV FUSEHOLDER 60A, 600V
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram