CB přístrojové adaptéry 4-pólové

Obj. č.: SV 9345704

Obj. č.:
SV 9345704
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Měděná distanční vložka
Šrouby pro připojení
Kontaktní destičky
Jmenovitý proud max.
500 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 4~
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
4 póly
Rozměry
Šířka: 185 mm
Výška: 300 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (Tmax T5)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,98 kg
Brutto hmotnost
4,027 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,765
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
CB-adaptér 500A,690V 4pól, vývody dole
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu