CB přístrojové adaptéry 3-pólové

Obj. č.: SV 9345720

Přístrojový adaptér CB pro univerzální a zjednodušenou montáž výkonových odpínačů.

Obj. č.:
SV 9345720
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Připojovací lamelové vodiče
Posuvné matice
Jmenovitý proud max.
400 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
Vývod vodičů
nahoře
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 140 mm
Výška: 345 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Certifikáty
UL
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,88 kg
Brutto hmotnost
2,98 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,533
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
CB-adaptér 400A,690V 3pól, vývody nahoře
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu