Spodný krycí profil

Obj. č.: SV 9605000

Rear contact hazard protection of the Mini-PLS assembly.

Obj. č.:
SV 9605000
Materiál
Tepelne modifikované tvrdé PVC
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Dĺžka
500 mm
Vhodné pre prípojnicový systém
Mini-PLS
Rozmery
Dĺžka: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,45 kg
Brutto hmotnosť
0,487 kg
Číslo colnej sadzby
85472000
EAN
4028177140608
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
Profily dna vane SV Mini-PLS, D: 500 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical details