Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Obj. č.: SV 9625000

Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.

Obj. č.:
SV 9625000
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 12
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Jmenovitý proud max.
25 A
Rozměry
Šířka: 72 mm
Výška: 160 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 7,5 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,373 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,041
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177140950
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
MINI-PLS přísroj. Adapter, 25 A
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu