Prístrojové adaptéry 3-pólové

Obj. č.: SV 9635350

For assembly of switchgear and protective gear.

Obj. č.:
SV 9635350
Prevedenie
Comfort
Popis funkcie
Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 7035
Poznámka
Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.
32 A
Menovité prevádzkové napätie
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Počet pólov
3-pole
Elektrické parametre UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 10
Dĺžka prívodného kábla
160 mm
Počet nosných líšt / výška
1 / 10 mm
Typ DIN lišty
adjustable
Rozmery
Šírka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 34,5 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,56 kg
Brutto hmotnosť
0,582 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,055
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177817333
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
SV prístrojový adaptér (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10 (D: 160 mm), ŠxV: 45x160 mm (RiLine Compact)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions