Prístrojový nosič bez prívodného vodiča

Obj. č.: SV 9635390

For extending the mounting options on the board when using wide equipment.

Obj. č.:
SV 9635390
Popis funkcie
Pre rozšírenie možnosti pripevnenia na dosku pri použití širšieho spektra prevádzkových prostriedkov
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 34,5 mm
Typ DIN lišty
static
Počet nosných líšt / výška
1 / 10 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
0,258 kg
Brutto hmotnosť
0,32 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Prístrojový nosič SV, bez kontaktného systému, ŠxV: 18x160 mm (RiLine Compact)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions