Připojovací svorníky pro Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9640380

Pro spojení kabelů s kabelovými oky.

Obj. č.:
SV 9640380
Popis výrobku
Pro spojení kabelů s kabelovými oky.
Materiál
Připojovací svorníky: ocel, pozinkovaná
Vodicí vložka: měděná slitina
Rozsah dodávky
Připojovací svorníky
Posuvné matice
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Rozměry
Závit: M16
Délka závitu: 30 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,21 kg
Brutto hmotnost
0,312 kg
Číslo celní sazby
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
SV MAXI-PLS přip.svorník
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu