Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650291

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Obj. č.:
SV 9650291
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
1 091 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
22,55 kg
Brutto hmotnost
22,55 kg
Podíl mědi (kg / ks)
22,55
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569560
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice Maxi-PLS3200, L=1091 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu