- Obj. č.:
- SV 9650330
- Materiál
- Pripojovacia doska: E-Cu
Prítlačný kus: nerezová oceľ - Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 60
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 32 x 20 mm
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,029 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,237 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,13
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177239517
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
- SV pripojovacia svorka, upínací priestor ŠxV: 32x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions