Upevňovací úhelník pro kryty proti nebezpečnému dotyku

Obj. č.: SV 9660090

K upevnění ochranných krytů proti nebezpečnému dotyku.

Obj. č.:
SV 9660090
Popis výrobku
K upevnění ochranných krytů proti nebezpečnému dotyku. Otvor s vnitřním závitem M6.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Montážní pokyn
Montážní úhelník se připevňuje k rámu skříně.
Balení
24 ks
Netto hmotnost
0,864 kg
Brutto hmotnost
0,97 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Držák krytu vst. pole
Dokumentácia
Základní technické informace