Modul řadových vestavných přístrojů

Obj. č.: SV 9666260

K upevnění řadových vestavných přístrojů, kryt lze zaplombovat.

Obj. č.:
SV 9666260
Popis výrobku
Pro upevnění řadových vestavných přístrojů. S DIN lištami 35 x 15 mm. Kryt je plombovatelný.
Materiál
Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyren
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm: 36
Počet nosných lišt
3
Počet výřezů
3
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,05 kg
Brutto hmotnost
1,059 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177676244
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Popis výrobku
ISV Modul pro řad.vest.přístr.B/U 1/3
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod