Zásuvkový modul pre istiace prvky

Obj. č.: SV 9666533

For the configuration of bus-mounting fuse bases and NH fuse-switch disconnectors.

Obj. č.:
SV 9666533
Materiál
Kryt: polystyrén
Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 750 mm
Výška: 300 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Vhodný pre obj. č.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Vhodné pre prípojnice
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,6 kg
Brutto hmotnosť
2,62 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Popis výrobku
SV prípojnicový modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions