Příčný profil ISV pro VX

Obj. č.: SV 9666723

Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS.

Obj. č.:
SV 9666723
Popis výrobku
Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry
Šířka: 750 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,81 kg
Brutto hmotnost
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
ISV Příčný profil pro TS8, B=3
Na stiahnutie
Návod