Systémy řadových skříní TS 8 Modulární skříň

Obj. č.: SV 9670826

Systémy řadových skříní TS 8, pro montáž s dělenými dveřmi a s vnitřním členěním v modulárním provedení.

Systémové LED svítidlo

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Nivelační nohy pro VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Úhelník pro řadové spojení pro TS/TS

Obj. č.:
SV 9670826
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Zadní stěna
Podlahové plechy, třídílné
4 transportní oka
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
Do IP 54, v závislosti na opláštění
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
55,8 kg
Brutto hmotnost
59,4 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SV Modulární rozváděč, ŠxVxH: 800x2200x600 mm, ocelový plech
Certifikáty
Povrch
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Další informace
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu