Oddělovací plechy funkčních prostorů s průchodem pro vertikální systémy přípojnic

Produktové číslo: SV 9673.438

Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s vertikálními přípojnicemi.

Produktové číslo:
SV 9673.438
Provedení
S ventilačními otvory
Materiál
Ocelový plech, 1,25 mm
Povrch
Pozinkovaný
Montážní výřez
Šířka:212 mm
Hloubka:201 mm
For compartment depth
800 mm
Montážní pokyn
Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
Rozměry
Šířka: 306 mm
Hloubka: 788 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
7,5 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Odděl. plech s průchodem
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace