Držáky přípojnic pro pole lištových pojistkových odpínačů

Obj. č.: SV 9674418

Držák přípojnic pro systém podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů.

Obj. č.:
SV 9674418
Popis výrobku
Držák přípojnic pro systém podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů.
Materiál
Duroplast, polyester
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího úhelníku a šroubů
Vhodné pro přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 80
Výška: 10 mm
Počet pólů
3 póly
4 póly
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,219 kg
Brutto hmotnost
1,254 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Držák přípoj. pole lišt.odp.,3/4p-80x9
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod