Kontaktní díl pro úhelník pro připojení

Obj. č.: SV 9676520

Pro spojení připojovacích úhelníků a propojovacích sad z plochých měděných přípojnic s přípojnicovými systémy Flat-PLS bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 9676520
Popis výrobku
Pro spojení úhelníků pro připojení se systémem přípojnic.
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
For Busbar width
100 mm
Počet lišt na 1 vodič
2
Poznámka
Šrouby, které jsou součástí dodávky, slouží k upevnění kontaktních prvků k přípojnicím.
Šrouby pro upevnění přípojného úhelníku nejsou součástí rozsahu dodávky
Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění + (počet dílčích vodičů x 10)
Počet šroubů na úhelník: V případě 2 dílčích vodičů na jeden vodič: 2 ks a v případě 3 nebo 4 dílčích vodičů na jeden vodič: 4 ks
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS
Upevňovací rozměr
40 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,839 kg
Brutto hmotnost
0,868 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,72
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Kontakt. díl Flat- PLS
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technika v detailu