Připojovací destičkové svorky pro měděné lamelové přípojnice

Obj. č.: SV 9676748

Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9676748
Popis výrobku
Pro připojení lamelových měděných přípojnic k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
Materiál
Připojovací deska: E-Cu
Přítlačný kus: nerez ocel
Příchytka přípojnice: nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
Montážní pokyn
Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
Počet lišt na 1 vodič
2
Upevňovací rozměr
50 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
63 x 20 mm
Vhodné pro lamelové měděné přípojnice
Počet: 2
s počtem lamel: 10
Se šířkou lamely: 63 mm
s tloušťkou lamely: 1 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,47 kg
Brutto hmotnost
0,478 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,19
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Připoj. svorka Flat PLS
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technika v detailu