Skrutka pre spojovacie komponenty

Obj. č.: SV 9676967

For connecting connection brackets and a connector kit (may be used for 3-pole and 4-pole connector kits).

Obj. č.:
SV 9676967
Materiál
oceľ, pozinkovaná
Rozsah dodávky
Vrátane 8 matíc a 16 podložiek
Rozmery
Závit: M10
Dĺžka závitu: 60 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,504 kg
Brutto hmotnosť
0,509 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177625884
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV skrutka M10x60 mm
Na stiahnutie
Instructions