Lištové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9677025

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677025
Provedení
3-pólové spínání
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH
00
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.
160 A
Poznámka
Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru
Áno
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 670 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 95 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,62 kg
Brutto hmotnost
2,66 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,606
Číslo celní sazby
85365080
EAN
4028177707108
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Popis výrobku
Pojistkový odpínač SV NH, vel. 00, 160 A, 800 V, 3pólový, rámová svorka, 185 mm, pro instalaci do měřicích transformátorů proudu
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod