- Obj. č.:
- SV 9677340
- Prevedenie
- 3-pólové spínanie
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukoväť: RAL 7016
- Pre veľkosť NH
- 3
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 185 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Bolt M12
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V (AC), 3~
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 1 250 A
- Poznámka
- Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Na montáž meracieho transformátora
- Áno
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 670 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 6 ‐ 240 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 10 mm
- Double disconnector
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 14 kg
- Brutto hmotnosť
- 14,4 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 6,838
- Číslo colnej sadzby
- 85365080
- EAN
- 4028177705579
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Popis výrobku
-
SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 3, 1250 A, 690 V, 3-pólový, dvojitá lišta, skrutka M12, 185 mm, na inštaláciu prúdového transformátora