Prodloužení krytu připojovacího prostoru pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH

Obj. č.: SV 9677405

Pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů.

Obj. č.:
SV 9677405
Popis výrobku
Kryt připojovacího prostoru s možností kaskádového propojení pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok.
Materiál
Polykarbonát
Chování při požáru dle UL 94-V0
Pro konstrukční velikost
00
Vhodné pro obj. č.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Vývod vodičů
nahoře
Poznámka
Při použití lištových pojistkových odpínačů NH s vývodem kabelu nahoře je nezbytně nutné použít kryt připojovacího prostoru
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,19 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Prodl. krytu připoj. prostoru pro lištové poj. odpínače výkonové zátěže NH 00
Na stiahnutie
Návod