Obrobni trak za tanke NH varovalčne ločilnike/tanke NH ločilnike

Obj. č.: SV 9677407

Za ustvarjanje kontaktne površine za individualno uporabo sprednje plošče za zaščito kontaktov.

Obj. č.:
SV 9677407
Popis výrobku
Pro vytvoření styčné plochy k individuálnímu použití bezpečnostních krytů proti nebezpečnému dotyku na čelní straně. Montáž se provádí zboku, na rozváděčích s NH odpínači.
Materiál
Tvrdé PVC
Barva
RAL 7035
Pro konstrukční velikost
00 - 3
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Číslo celní sazby
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
SV Cover support strip (185 mm)