Pokrov priključnega prostora za tanke NH varovalčne ločilnike/tanke NH ločilnike

Obj. č.: SV 9677410

Za zagotovitev zaščite kontaktov na območju kabelske povezave.

Obj. č.:
SV 9677410
Popis výrobku
Kryt připojovacího prostoru s možností kaskádového propojení pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok.
Materiál
Polykarbonát
Chování při požáru dle UL 94-V0
Pro konstrukční velikost
1 - 3
Vhodné pro obj. č.
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Vývod vodičů
nahoře/dole
Poznámka
Při použití lištových pojistkových odpínačů NH s vývodem kabelu nahoře je nezbytně nutné použít kryt připojovacího prostoru
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,22 kg
Brutto hmotnost
0,32 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Kryt přip.prostoru poj.odpínačů,NH 1,2,2
Na stiahnutie
Návod