Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem pro přípojnicový systém 185 mm

Obj. č.: SV 9677570

Pro ochranu přípojnicového systému před nebezpečným dotykem zezadu a zepředu.

Obj. č.:
SV 9677570
Popis výrobku
Pro ochranu přípojnicového systému před nebezpečným dotykem zezadu a zepředu.
Materiál
Spodní krycí profil: polyfenylenether (PPE)
Ukončovací profil: polyfenylenether (PPE)
Krycí profil: polyamid
Středový kryt: polyamid
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Krycí profil, s drážkou, šířka 50 mm
Krycí profily, s drážkou, šířka 100 mm
Spodní krycí profily
Uzavírací profily
Prostřední kryt pro držák přípojnic
Vhodné pro šířku
= 1 000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,54 kg
Brutto hmotnost
4,99 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Kryt přípopojnic (185mm),Š=1000mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace