Priključni adapter

Obj. č.: SV 9677900

Za priklop okroglih priključkov. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677900
Materiál
Chassis: sklolaminátový polyester
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M12
Počet pólů
3 póly
Jmenovitý proud max.
800 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Poznámka
Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Rozměry
Šířka: 100 mm
Výška: 665 mm
Připojení kulatých vodičů
6 ‐ 240 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,5 kg
Brutto hmotnost
5 kg
Podíl mědi (kg / ks)
3,128
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
SV adaptér pro připojení, 800 A, 690 V, 3pólový, 185 mm, vývod vodičů shora/zdola, připojení kulatých vodičů 6–240 mm²
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod