- Obj. č.:
- SV 9683.783
- Materiál
- Nosný rám: ocelový plech, pozinkovaný, 1,5 mm
Kryt: ocelový plech, lakovaný, 1,5 mm
- Rozsah dodávky
- Nosné lišty
2 montážní úhelníky
1 kryt s výřezem
Včetně upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Počet dělicích jednotek 17,5 mm
- 2 x 36
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177937338
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Nosný rám, pro řadové vestavné přístroje, 2 x 36 modulů, ŠxV: 700x295 mm