Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX

Obj. č.: SV 9686588

Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.

Obj. č.:
SV 9686588
Materiál
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Rozměry
Délka: 700 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Průřez
80 mm x 10 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
9,98 kg
Brutto hmotnost
10,06 kg
Podíl mědi (kg / ks)
4,99
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177934825
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
PE/PEN přípojnice E-Cu 80x10mm,800mm,2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE