- Obj. č.:
- KS 1434500
- Prevedenie
- bez priehľadového okna
- Materiál
- Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK
Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech
Priehľadové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým tesniacim profilom po obvode
- Povrch
- Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážna doska
Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom
Po stranách nalisované profily tvaru C pre ľubovoľné nastavenie hĺbky montážnych dosiek
- Poznámka
- Pri dlhodobom pôsobení UV žiarenia (slnečné svetlo) v spojení s vetrom a dažďom môže dôjsť k optickým zmenám povrchu. Na ochranu vstavaných elektrických prvkov to nemá žiadny negatívny vplyv. Pokiaľ nie je možné skrine pred UV žiarením chrániť, odporúčame nalakovať ich náterom PUR. Prípustná teplota okolia -30 °C...+75 °C.
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 200 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 245 mm x 350 mm
- Počet dverí
- 1
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Áno
- Počet uzáverov
- 2
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Základný materiál
- Plastic
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,716 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,017 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94037000
- EAN
- 4028177526662
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KS Plastic enclosure, WHD: 300x400x200 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door