- Obj. č.:
- KS 1454500
- Prevedenie
- s priehľadovým oknom
- Materiál
- Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK
Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech
Priehľadové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým tesniacim profilom po obvode
- Povrch
- Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážna doska
Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom
Po stranách nalisované profily tvaru C pre ľubovoľné nastavenie hĺbky montážnych dosiek
Priehľadové okno vo dverách
- Poznámka
- Pri dlhodobom pôsobení UV žiarenia (slnečné svetlo) v spojení s vetrom a dažďom môže dôjsť k optickým zmenám povrchu. Na ochranu vstavaných elektrických prvkov to nemá žiadny negatívny vplyv. Pokiaľ nie je možné skrine pred UV žiarením chrániť, odporúčame nalakovať ich náterom PUR. Prípustná teplota okolia -30 °C...+75 °C.
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 56
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 300 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 417 mm x 450 mm
- Počet dverí
- 1
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Áno
- Počet uzáverov
- 2
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- With viewing window
- Áno
- Základný materiál
- Plastic
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12,797 kg
- Brutto hmotnosť
- 13,471 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KS Plastic enclosure, WHD: 500x500x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window