Plastové rozvádzačové skrine KS

Obj. č.: KS 1479500

Wall-mounted enclosure with door of of fibre-glass reinforced, non-saturated polyester, with mounting plate. Optionally with or without glazed door. Protection category IP 56 or IP 66. Infinite mounting plate depth adjustment, thanks to multiple mounting levels in the enclosure. Flexible interior door configuration using press-fitted mounting bosses in the door. High stability thanks to use of fibre-glass reinforced plastic.

Obj. č.:
KS 1479500
Prevedenie
s priehľadovým oknom
Materiál
Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK
Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech
Priehľadové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým tesniacim profilom po obvode
Povrch
Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážna doska
Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom
Po stranách nalisované profily tvaru C pre ľubovoľné nastavenie hĺbky montážnych dosiek
Priehľadové okno vo dverách
Poznámka
Pri dlhodobom pôsobení UV žiarenia (slnečné svetlo) v spojení s vetrom a dažďom môže dôjsť k optickým zmenám povrchu. Na ochranu vstavaných elektrických prvkov to nemá žiadny negatívny vplyv. Pokiaľ nie je možné skrine pred UV žiarením chrániť, odporúčame nalakovať ich náterom PUR. Prípustná teplota okolia -30 °C...+75 °C.
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 56
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
3 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
717 mm x 950 mm
Počet dverí
1
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Áno
Uzáver
Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
With viewing window
Áno
Základný materiál
Plastic
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
38 kg
Brutto hmotnosť
39,5 kg
Číslo colnej sadzby
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KS Plastic enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window
Certifikáty
Bureau Veritas
TÜV
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue