- Obj. č.:
- HD 1308600
- Prevedenie
- Skrine s hygienickým dizajnom
- Product modification
- Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, jednodverová, má od júna 2020 novú montážnu dosku kompaktnej rozvádzačovej skrine AX.
- Materiál
- Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Montážna doska: oceľový plech
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skrinka
Dvere s nasadeným tesnením
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
- Rozmery
- Šírka: 390 mm
Výška vpredu: 650 mm
Výška vzadu: 769 mm
Hĺbka: 210 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 330 mm x 575 mm
- Uhol otvorenia dverí
- 125°
- Počet uzáverov
- 2
- Kód IK
- IK08
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 17,575 kg
- Brutto hmotnosť
- 18,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 57,47
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177567634
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, ŠxVxH: 390x650(V1)x769(V2)x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, dvere s pántami a silikónovým tesnením