Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, jednodverová

Obj. č.: HD 1311600

Enclosure solution tailored to the requirements of the food and beverage industry. Roof angled forwards by 30°. Seal dyed blue to clearly distinguish it from foodstuffs

Obj. č.:
HD 1311600
Prevedenie
Skrine s hygienickým dizajnom
Product modification
Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, jednodverová, má od júna 2020 novú montážnu dosku kompaktnej rozvádzačovej skrine AX.
Materiál
Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Montážna doska: oceľový plech
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skrinka
Dvere s nasadeným tesnením
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Rozmery
Šírka: 610 mm
Výška vpredu: 650 mm
Výška vzadu: 821 mm
Hĺbka: 300 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
550 mm x 575 mm
Uhol otvorenia dverí
125°
Kód IK
IK08
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
29 kg
Brutto hmotnosť
31 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
97,04
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177967441
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, ŠxVxH: 610x650(V1)x821(V2)x300 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, dvere s pántami a silikónovým tesnením
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue