Kompaktní rozváděčová skříň AX C4-H

Produktové číslo: AX 1350.450

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání. Povrchová úprava analogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H. Důležité: Dodržujte prosím vlastnosti produktu a pokyny k instalaci a údržbě v popisu produktu.

Podlahová montážní lišta pro AX

Držák pro upevnění na stěnu pro AX z ocelového plechu, KX z ocelového plechu, AX IT, EL

Aretace dveří pro AX

Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Produktové číslo:
AX 1350.450
Provedení
Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944
Výhody
Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství
Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání
Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště
Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dvířka: práškově lakováno, strukturovaný lak
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Děrovaná dveřní lišta
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Poznámka
Instalace a údržba: Norma DIN EN ISO 12944 platí pro ocelové konstrukce (např. pro kontejnery a mosty), a proto je pro rozváděčové skříně použitelná jen podmíněně. Na skříně C4-H byly použity zkušební požadavky na lakování definované v této sérii norem. Naše „analogové lakování C4-H“ splňuje požadavky normou definovaného zkouškou v solné mlze v délce 720 hodin. Přesto může u těchto skříní z ocelového plechu docházet ke korozi. Pokud se tyto skříně používají v místech ohrožených korozí, musí uživatel provádět pravidelnou údržbu a opravovat případná poškození laku. V závislosti na použití musí uživatel přijmout vhodná opatření na ochranu před okolními podmínkami, jako je UV záření.
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
450 mm x 475 mm
Počet dveří
1
Závěsy dveří s možností záměny
Áno
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: null
Počet: 1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
EAN
4028177993785
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX kompaktní rozváděčová skříň C4-H, Š×V×H: 500×500×300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřová, jeden zámek s otočným uzávěrem
Na stiahnutie
Návod