- Obj. č.:
- AX 1095000
- Výhody
- Viac možností vnútornej výbavy vďaka integrovaným vačkám skrine v 25 mm systémovom rastri v kombinácii s lištou pre vnútornú výstavbu a našim rozmanitým systémovým príslušenstvom
- Zachovanie stupňa krytia (schválenie UL) vďaka montáži lišty pre vnútorné vybavenie bez vŕtania
- Podlahová montážna lišta poskytuje dodatočnú montážnu rovinu a zvýšenú nosnosť
- Jednoduché plánovanie a konfigurácia pomocou Rittal konfigurátora RiPanel
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Dierovaná dverná lišta
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 300 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 2 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,5 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 750 mm x 375 mm
- Počet dverí
- 2
- Počet uzáverov
- 2
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Prírubová doska
- Veľkosť: 5
Počet: 2
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24,577 kg
- Brutto hmotnosť
- 24,889 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177995246
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH: 800x400x300 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery