Základná skriňa AX z oceľového plechu

Obj. č.: AX 1181000

The compact enclosure AX with integral enclosure locators in the roof, base and side forms the familiar 25 mm system pitch pattern from the VX25 large enclosure. With this unique, patented system, AX compact enclosures are prepared for all types of configurations and refits. System components and accessories are easily, quickly and securely installed and retrofitted on rails, with no drilling required.

Dvojdielna prírubová doska s pružným upínacím profilom pre AX

Lišta pre vnútorné vybavenie AX

Komfortná rukoväť AX

Schránky na schémy zapojenia z plastu

Držiak na upevnenie na stenu pre AX z oceľového plechu, KX z oceľového plechu, AX IT, EL

Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Obj. č.:
AX 1181000
Výhody
Viac možností vnútornej výbavy vďaka integrovaným vačkám skrine v 25 mm systémovom rastri v kombinácii s lištou pre vnútornú výstavbu a našim rozmanitým systémovým príslušenstvom
Zachovanie stupňa krytia (schválenie UL) vďaka montáži lišty pre vnútorné vybavenie bez vŕtania
Podlahová montážna lišta poskytuje dodatočnú montážnu rovinu a zvýšenú nosnosť
Jednoduché plánovanie a konfigurácia pomocou Rittal konfigurátora RiPanel
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Dierovaná dverná lišta
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Kód IK
IK10
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hĺbka: 400 mm
Hrúbka materiálu dverí
2 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
745 mm x 975 mm
Počet dverí
1
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Áno
Počet uzáverov
2
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Prírubová doska
Veľkosť: 5
Počet: 2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
56 kg
Brutto hmotnosť
57 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
195,74 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177813113
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH: 800x1000x400 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details