- Obj. č.:
- AX 1261000
- Výhody
- Viac možností vnútornej výbavy vďaka integrovaným vačkám skrine v 25 mm systémovom rastri v kombinácii s lištou pre vnútornú výstavbu a našim rozmanitým systémovým príslušenstvom
- Zachovanie stupňa krytia (schválenie UL) vďaka montáži lišty pre vnútorné vybavenie bez vŕtania
- Podlahová montážna lišta poskytuje dodatočnú montážnu rovinu a zvýšenú nosnosť
- Jednoduché plánovanie a konfigurácia pomocou Rittal konfigurátora RiPanel
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Dierovaná dverná lišta
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 400 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 2 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,5 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 545 mm x 1.175 mm
- Počet dverí
- 1
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Áno
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Prírubová doska
- Veľkosť: 7
Počet: 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 50,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 53,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 186,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177813120
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH: 600x1200x400 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverový, 3-bodový uzatvárací systém