- Obj. č.:
- AX 1006000
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ
Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130°
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Rozmery
- Šírka: 380 mm
Výška: 380 mm
Hĺbka: 210 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,5 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 330 mm x 355 mm
- Počet dverí
- 1
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odliatok
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,115 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 33,83
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177814950
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 380x380x210 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, s montážnou doskou, jednodverový, 1 otočný uzáver