Osnovno ohišje AX, nerjavno jeklo

Obj. č.: AX 1305000

Ohišja so izdelana iz robustnega nerjavnega jekla in imajo integriran odmični sistem, ki omogoča obsežno razširitev sistema, hitro in varno, brez vrtanja.

Obj. č.:
AX 1305000
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi, úhel otevření 130°
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu dveří
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
945 mm x 1.175 mm
Počet dveří
2
Uzávěr
Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odlitek
Základní materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
71,4 kg
Brutto hmotnost
76 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000x1200x300 mm, nerez ocel 1.4404, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Dokumentácia
Technika v detailu