Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi od zunaj, hkrati pa ohraniti skladnost z UL.
- Obj. č.:
- AX 1485400
- Popis výrobku
- Držáky pro upevnění na stěnu lze se zachováním UL jednoduše upevnit zvenčí.
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k montáži na skříň
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX z plastu
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,16 kg
- Brutto hmotnost
- 0,22 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177951457
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- AX plastový držák pro upevnění na stěnu, pro AX z plastu, RAL 7035
- Certifikáty
- Lloyds Register