Montažna plošča za KL

Obj. č.: KL 1561700

Montažne plošče za namestitev komponent zunaj ohišja.

Obj. č.:
KL 1561700
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
KL
Vhodné pro
Typ skříně: KL
Šířka: = 300 mm
Výška: = 150 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,551 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177010031
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Pozink. mont. deska pro KL šxv 300x150mm
Dokumentácia
Technika v detailu