Za namestitev komponent zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju kot dodatna oprema.
- Obj. č.:
- KX 1562800
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- Svorkovnicová skříň KX
- Rozvodnicová skříňka KX
- Svorkovnicová skříň HD
- Vhodné pro
- Typ skříně: Svorkovnicová skříň KX
Rozvodnicová skříňka KX
Svorkovnicová skříň HD
Šířka: = 200 mm
Výška: = 200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,45 kg
- Brutto hmotnost
- 0,476 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177925335
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- KX Montážní deska, pro svorkovnicové skříně KX a rozvodnicové skříňky KX, ŠxV: 175x185 mm