Montažna plošča za KL
Obj. č.: KL 1565700
Monta?ne plo??e za namestitev komponent zunaj ohi?ja.
Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro Svorkovnicové skříňky KX, Rozvodnicové skříňky KX, Svorkovnicové skříňky HD a Svorkovnicové skříňky Ex.:
- Obj. č.:
- KL 1565700
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- KL
- Vhodné pro
- Typ skříně: KL
Šířka: = 500 mm
Výška: = 200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,25 kg
- Brutto hmotnost
- 1,309 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177010154
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Pozink. mont. deska pro KL šxv 500x200mm