Montažna plošča za priključne omarice KX, priključna ohišja KX, priključne omarice HD, Ex ohišja

Obj. č.: KX 1567800

Za namestitev komponent zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju kot dodatna oprema.

Obj. č.:
KX 1567800
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
Svorkovnicová skříň KX
Rozvodnicová skříňka KX
Svorkovnicová skříň HD
Vhodné pro
Typ skříně: Svorkovnicová skříň KX
Rozvodnicová skříňka KX
Svorkovnicová skříň HD
Šířka: = 300 mm
Výška: = 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,11 kg
Brutto hmotnost
1,118 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177925342
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
KX Montážní deska, pro svorkovnicové skříně KX a rozvodnicové skříňky KX, ŠxV: 275x285 mm
Dokumentácia
Technika v detailu