Montažne plošče za namestitev komponent zunaj ohišja.
- Obj. č.:
- KL 1568700
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- KL
- KL-HD
- Vhodné pro
- Typ skříně: KL
KL-HD
Šířka: = 400 mm
Výška: = 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,429 kg
- Brutto hmotnost
- 1,68 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177010253
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Pozink. mont. deska pro KL šxv 400x300mm