Montažna plošča za KL

Obj. č.: KL 1569700

Montažne plošče za namestitev komponent zunaj ohišja.

Obj. č.:
KL 1569700
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
KL
Vhodné pro
Typ skříně: KL
Šířka: = 500 mm
Výška: = 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,05 kg
Brutto hmotnost
2,16 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177010284
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Pozink. mont. deska pro KL šxv 500x300mm
Dokumentácia
Technika v detailu