Montažna plošča za KL

Obj. č.: KL 1573700

Monta?ne plo??e za namestitev komponent zunaj ohi?ja.
Obj. č.:
KL 1573700
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
KL
Vhodné pro
Typ skříně: KL
Šířka: = 800 mm
Výška: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,591 kg
Brutto hmotnost
4,791 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177010406
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Pozink. mont. deska pro KL šxv 800x400mm
Dokumentácia
Technika v detailu