Montažna plošča za KL

Obj. č.: KL 1575700

Monta?ne plo??e za namestitev komponent zunaj ohi?ja.
Obj. č.:
KL 1575700
Popis výrobku
Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pro typ skříně
KL
Vhodné pro
Typ skříně: KL
Šířka: = 200 mm
Výška: = 150 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,34 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177010468
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Pozink. mont. deska pro KL šxv 200x150mm
Dokumentácia
Technika v detailu