Za namestitev ohišij KL, EB, BG in stenskih ohišij EL.
- Obj. č.:
- KL 1590000
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k montáži na skříň
- Vzdálenost od stěny
- 8 mm
- Poznámka
- Kvůli stupni krytí a z hygienických důvodů nemají skříně z nerez oceli žádné otvory pro upevnění na stěnu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: KL
EB
BG
EL - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,132 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 83025000
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák k upevnění na stěnu,dist.8mm,4ks
- Na stiahnutie
- Návod